Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Insertos
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 506 1260
Han 6HPR-Compact-HSM-for SCL-M20
Han 6HPR-Compact-HSM-for SCL-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 6 B
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 506 1260
Han 6HPR-Compact-HSM-for SCL-M20
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
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR Compact
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M20
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
技術參數
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 4 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 525 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140282650
  • eCl@ss 27,440,202.00