Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
9
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 506 0581
Han 6HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M25
Han 6HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 6 B
Perfil alto
Enclavamiento central
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 506 0581
Han 6HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
9
Контактные вставки
22
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® HPR Compact
  • Type de capot/embase Hood
  • Type High construction
Version
  • Taille 6 B
  • Version Side entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Central locking lever
  • Applications 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP6K9K
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • Revêtement (capot/embase) 분말 코팅방식
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (제트 블랙)
  • RoHS 준수
  • État ELV 준수
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII no
  • Substances REACH ANNEXE XIV no
  • Substances REACH SVHC no
  • Proposition Californie 65 substances no
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 339.98 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140174566
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466