Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
2
Inserts
22
Frames
3
N.º de referencia: 09 40 506 0381
Han 6HPR-Compact-HBM-CL
Han 6HPR-Compact-HBM-CL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclavamiento central
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 40 506 0381
Han 6HPR-Compact-HBM-CL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
2
Inserts
22
Frames
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Type Low construction
Version
  • Size 6 B
  • Locking type Central locking lever
  • Field of application Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌3 Nm Bevestigingsschroeven M6
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K vlgs. ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Surface (hood/housing) Geëpoxeerd
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 241.2 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140174603
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors