Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Inserts
22
N.º de referencia: 19 39 006 1111
Han 6HP-PFT housing-black
Han 6HP-PFT housing-black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Versión EMC
Tamaño: 6 B
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 39 006 1111
Han 6HP-PFT housing-black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Inserts
22
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HP
  • Tipo de carcaça/base Base para passagem através do painel
  • Descrição da carcaça/base Versão EMC (compatibilidade eletromagnética)
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes ásperos
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 3 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 344 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140832459
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN