Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 506 2701
Han 6Ex UL-F-s
Han 6Ex UL-F-s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 506 2701
Han 6Ex UL-F-s
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
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Ex
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 6 B
  • Número de contactos 6
  • Contacto PE Sí
  • Detalles solo para uso en EE. UU.
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Par de apriete
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Hasta +70 °C en T4
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 50,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140186897
  • eCl@ss 27.440.205,00