Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Inserts
29
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 806 0557
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 6 B
Perfil alto
Enclavamiento único (en la capota)
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 806 0557
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL
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
Inserts
29
Frames
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® EMC/B
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 型 高結構
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 Side entry
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M32
  • 鎖定類型 單鎖扣(上殼)
  • 應用領域 Hoods/Housings for higher EMC requirements
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP66
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上殼/底座) Uncoated
  • 顏色(上殼/底座) Unpainted
  • 材料(鎖扣)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • 顏色(鎖扣) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Nickel
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 129 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140171688
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar