Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
6
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 806 2301 ML
Han 6EMC/B-HBM-SL-ML
Han 6EMC/B-HBM-SL-ML

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Acero, cincado
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 806 2301 ML
Han 6EMC/B-HBM-SL-ML
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
6
插蕊
34
Frames
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® EMC/B
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 외장 씰
  • 타입 낮은 구조
버전
  • 규격 6 B
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌1 Nm 고정 나사 M4
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 비코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) 비도장
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) 아연 도금강
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 106.65 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,202.00