Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
44
Accessories
15
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 906 0446
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Resistente a la corrosión
Tamaño: 6 B
Perfil alto
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 30 906 0446
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
44
Accessories
15
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • フード/ハウジングの説明 耐腐食
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 6 B
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP66
    IP67
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
仕様および認証
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 135 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140164307
  • eCl@ss 27,440,202.00