Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 006 1291 ML
Han 6B-HSM2-SL-Pg16
Han 6B-HSM2-SL-Pg16

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Surface mounted housing
Size: 6 B
Low construction
Single locking lever
Steel, zinc plated
Side entry
2x Pg 16
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 006 1291 ML
Han 6B-HSM2-SL-Pg16
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu Surface mounted housing
  • Typ Low construction
Verze
  • Velikost 6 B
  • Verze Side entry
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x Pg 16
  • Způsob zajišťování Single locking lever
  • Oblast použití Standard hoods/housings for industrial connectors
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Aluminium die-cast
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Steel, zinc plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 190.1 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140279254
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Fire Protection