Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
4
N.º de referencia: 09 36 006 1301
Han 6B Ex-HBM 1 Lever
Han 6B Ex-HBM 1 Lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 6 B
Enclave único
Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 006 1301
Han 6B Ex-HBM 1 Lever
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Kryty
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of hood/housing Průchozí panelový kryt
Version
  • Size 6 B
  • Locking type Jedna zajišťovací páčka
  • Field of application Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Details Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
  • Details POZOR! Lze použít jen s vložkami Han® Ex!
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Note on the limiting temperature Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 S kabelovou vývodkou
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinkový tlakový odlitek
  • Surface (hood/housing) Práškové lakování
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (nebeská modrá)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 200,6 g
  • Country of origin Čína
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140054776
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN