Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 A30 0270 030
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 3m
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 A30 0270 030
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han E®
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Tamaño 6 B
  • Número de contactos 6
  • Contacto PE
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140333918
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600