Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Inserts
22
N.º de referencia: 19 39 006 0406
Han 6 HP EMC-HTE-M25-black
Han 6 HP EMC-HTE-M25-black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Versión EMC
Tamaño: 6 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 39 006 0406
Han 6 HP EMC-HTE-M25-black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Inserts
22
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HP
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing Versión EMC
Version
  • Size 6 B
  • Version Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Bloqueo a tornillo
  • Field of application Capotas/bases para entornos adversos
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 3 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 233 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140832480
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN