Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 A1A 2270 010
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 A1A 2270 010
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m
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
  • Serie Han E®
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 6 B macho
    Capota
  • Conector 2
    Han® 6 B hembra
    Capota
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 7
  • Estructura de núcleo 7x 1,5 mm²
  • Tamaño 6 B
  • Número de contactos 6
  • Contacto PE
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Datos de terminación
  • Tensión nominal 500 V
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -15 ... +70 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Cadena de arrastre compatible
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 4 kV AC
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7001 (gris plata)
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 50290-2-22 Resistencia al aceite
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140487413
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629