Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
N.º de referencia: 09 16 055 2101
Han 55DDD F-c
Han 55DDD F-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 55
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 16 055 2101
Han 55DDD F-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® DDD
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 6 B
  • Número de contactos 55
  • Contacto PE Sí
  • Detalles
    Conexión de PE con un contacto de engaste Han D®
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 52,61 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140185777
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
HARTING News 2020
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar