Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
饰品
2
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 004 0481
Han 4HPR-HTE-for CL-M25
Han 4HPR-HTE-for CL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 4 B
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 004 0481
Han 4HPR-HTE-for CL-M25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
2
Frames
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
Версия
  • Размер 4 B
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Тип блокировки Central locking lever (on the hood)
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности no requirements (flammable mass < 10g)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления China
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar