Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 20 004 5433
Han 4B-CM-for HTE/HSE
Han 4B-CM-for HTE/HSE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas
Tamaño: 4 B
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Metálicos
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 004 5433
Han 4B-CM-for HTE/HSE
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for hoods
Version
  • Size 4 B
  • Locking type Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Metálicos
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Colour (locking) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467