Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 40 048 9826
Han 48HPR mounting cover 1xM63
Han 48HPR mounting cover 1xM63

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de montaje
Perno distanciador M5
Tamaño: 48 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 048 9826
Han 48HPR mounting cover 1xM63
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de carcasa/base Mounting cover
  • Descripción de carcasa/base Distance bolt M5
Version
  • Tamaño 48 B
  • número de entradas de cable 1
  • Cable entry 1x M63
  • Tipo de bloqueo Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Pack contents
    4 distance pieces
    4x M6 screw
    4 washers
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 534 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140173514
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar