Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 40 048 9883
Han 48HPR cover angled housing 2xM63
Han 48HPR cover angled housing 2xM63

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de montaje
Perno distanciador M6
Tamaño: 48 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 048 9883
Han 48HPR cover angled housing 2xM63
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 上壳/底座类型 安装保护罩
  • 上壳/底座介绍 定距螺栓M6
版本
  • 尺寸 48 B
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M63
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • 包装内容
    4 定距件
    4 x M6 螺栓
    4个垫圈
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Nickel
    Naphthalene
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 440 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140361430
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN