Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
6
N.º de referencia: 19 36 048 0447
Han B Hood Top Entry HC M32 Exi for SL
Han B Hood Top Entry HC M32 Exi for SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 48 B
Perfil alto
Enclave único
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 36 048 0447
Han B Hood Top Entry HC M32 Exi for SL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 48 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Surface (hood/housing) Malowane proszkowo
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (błękitny)
  • RoHS zgodny
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,833 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140181908
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN