Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 048 9912
Han 48 HPR Frame for 4 X Han 16E
Han 48 HPR Frame for 4 X Han 16E

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para 4 aislantes estándar - tamaño 16 B
Tamaño: 48 HPR
Macho, Hembra
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 048 9912
Han 48 HPR Frame for 4 X Han 16E
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory for 4 standard inserts - size 16 B
Version
  • Gender
    Male
    Female
  • Size 48 HPR
  • Details Suitable for hoods and surface mounted housings in conjunction with cover 09 40 048 9803/19 40 048 9801/19 40 048 9901 only
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 160 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140058484
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN