Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
Accessories
15
Spare Part
2
Inserts
83
Frames
1
N.º de referencia: 19 37 003 1250
Han M Base Surface 1 Lever 1 Entry M20
Han M Base Surface 1 Lever 1 Entry M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con junta, Parte inferior abierta
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 37 003 1250
Han M Base Surface 1 Lever 1 Entry M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
Accessories
15
Spare Part
2
Inserts
83
Frames
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® M
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Surface mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    With seal
    Open bottom
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Hoods/housings for rough environments
  • Содержимое упаковки With seal screw
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 69.5 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140128347
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar