Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
饰品
11
备件
1
插芯
14
N.º de referencia: 19 37 003 1647
Han 3M HA M25 – with seal
Han 3M HA M25 – with seal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para Han-Brid®, Con junta pegada
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 37 003 1647
Han 3M HA M25 – with seal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
饰品
11
备件
1
插芯
14
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® M
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase
    pour Han-Brid®
    Avec joint collé
Version
  • Taille 3 A
  • Version Side entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Hoods/housings for rough environments
  • Contenu du kit With seal screw
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Zinc die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • Matériau (joint) FPM
Spécifications et homologations
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 98 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140170957
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar