Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
15
Spare Part
3
Inserts
41
N.º de referencia: 19 40 003 0950
Han 3HPR angled housing M20
Han 3HPR angled housing M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Parte inferior cerrada, Agujero pasacables para tornillos de fijación
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubrimiento de cromo negro
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 003 0950
Han 3HPR angled housing M20
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
15
Spare Part
3
Inserts
41
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
  • Descripción de capota/base
    Parte inferior cerrada
    Agujero pasacables para tornillos de fijación
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
  • Detalles
    Utilizando los aislantes de las series Han® Q y Han A®, se debe quitar la junta del aislante. El tornillo de obturación del aislante debe ser sustituido por el tornillo de obturación de la base/capota.
    Utilizando las bases en ángulo con barrenos pasantes en las bridas de montaje, el cliente debe garantizar que los tornillos de fijación estén adecuadamente hermetizados respecto al interior de la base.
  • Contenidos del paquete Con tornillo de obturación
Características técnicas
  • Par de apriete ‌0,5 Nm Tornillo de fijación de aislante M3
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 2 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubrimiento de cromo negro
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • RoHS No conforme
  • Estado ELV No conforme
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
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 33,333 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140129320
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar