Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
16
Spare Part
3
Inserts
41
N.º de referencia: 19 40 703 0950
Han 3HPR angled housing M20, RoHs conf.
Han 3HPR angled housing M20, RoHs conf.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Acodado, Parte inferior cerrada, Agujero pasacables para tornillos de fijación
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 703 0950
Han 3HPR angled housing M20, RoHs conf.
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
16
Spare Part
3
Inserts
41
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Ytmonterat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    Vinklad
    Botten stängd
    Genomföringshål för fastskruvar
Version
  • Storlek 3 A
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
  • Detaljer
    Vid användning av kontaktinsatserna i serierna Han® Q and Han A® måste tätningen på kontaktinsatsen tas bort. Tätningsskruven på kontaktinsatsen måste bytas ut mot kabelkåpans/chassihusets tätningsskruv.
    Vid användning av de vinklade chassihusen med genomgående hål i installationsflänsarna måste kunden säkerställa att fästskruvarna är korrekt tätade från insidan av chassihuset.
  • Leveransomfattning Med tätningsskruv
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌0,5 Nm M3 fästskruv för kontaktinsats
  • Åtdragningsmoment (skruvlås) ‌ 2 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) NBR
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Packaging size 1
  • Nettovikt 53,333 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140130487
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar