Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
84
N.º de referencia: 09 40 703 0951
Han 3HPR angled hous. long, RoHS conf.
Han 3HPR angled hous. long, RoHS conf.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado, Parte inferior abierta, Versión larga, Agujero pasacables para tornillos de fijación
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 40 703 0951
Han 3HPR angled hous. long, RoHS conf.
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
6
교체 부품
2
인서트
84
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Kątowy
    Otwarte dno
    Wersja długa
    Przelotowe otwory dla śrub mocujących
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
  • Szczegóły
    Przy stosowaniu wkładów serii Han® Q i Han A®, wymagane jest usunięcie uszczelnienia wkładu. Uszczelkowaną śrubę wkładu należy wymienić na śrubę uszczelniającą obudowy wtyczki/gniazda.
    Poprzez zastosowanie kątowych obudów z przepustami w kołnierzach montażowych użytkownik musi zapewnić, że śruby mocujące będą odpowiednio uszczelnione od wewnętrznej strony obudowy gniazda.
  • Zawartość opakowania Ze śrubą uszczelniającą
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,5 Nm Śruba M3 mocująca wkład
    ‌1 Nm Śruby mocujące M4
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 2 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 150 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140058569
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar