Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
13
Spare Part
3
Inserts
75
N.º de referencia: 19 40 703 0953
Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.
Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Acodado, Parte inferior cerrada, Versión larga, Parte inferior cerrada, Agujero ciego roscado para tornillos de fijación
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 703 0953
Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.
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
13
Spare Part
3
Inserts
75
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
  • Descripción de carcasa/base
    En ángulo
    Parte inferior cerrada
    Versión larga
    Orificio ciego roscado para tornillos de fijación
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
  • Detalles
    Utilizando los insertos de las series Han® Q y Han A®, se debe quitar la junta del aislante. El tornillo de sellado del inserto debe ser sustituido por el tornillo de sellado de la base/carcasa.
    Utilizando las bases en ángulo con barrenos pasantes en las bridas de montaje, el cliente debe garantizar que los tornillos de fijación estén adecuadamente hermetizados respecto al interior de la base.
  • Contenidos del paquete Con tornillo sellado
Características técnicas
  • Par de apriete ‌0,5 Nm Tornillo de fijación del inserto M3
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 2 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 209,46 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140130500
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar