Campo de aplicación
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Detalles
Utilizando los aislantes de las series Han® Q y Han A®, se debe quitar la junta del aislante. El tornillo de obturación del aislante debe ser sustituido por el tornillo de obturación de la base/capota.
Detalles
Los tornillos de fijación se deben sellar por separado para alcanzar el grado de protección establecido.
La brida de montaje se debe sellar por separado para alcanzar el grado de protección establecido.
Contenidos del paquete
Con tornillo de obturación
Características técnicas
Par de apriete
0,5 Nm Tornillo de fijación de aislante M3
1 Nm Tornillos de fijación M4
Par de apriete (enclavamiento por tornillo)
2 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K según ISO 20653
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (capota/base)
Recubrimiento de cromo negro
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
NBR
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)