Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Insertos
86
N.º de referencia: 19 62 003 1755
Han 3EMC-HCC-1 Lever-M25
Han 3EMC-HCC-1 Lever-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 003 1755
Han 3EMC-HCC-1 Lever-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Insertos
86
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® EMC
  • Tipo de carcaça/base Base cabo a cabo
Versão
  • Tamanho 3 A
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC
  • Conteúdo da embalagem Por favor, peça o parafuso separadamente.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP44
    IP65 Com parafuso de vedação
    IP67 Com parafuso de vedação
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E 12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Não revestido
  • Cor (carcaça/base) Não pintado
  • Material (trava) Aço
  • Superfície (travamento) Zincado
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 81 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140171473
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar