Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
N.º de referencia: 19 20 003 0422
Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black
Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con prensaestopa integrado, 2x Ø6 - 8
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Integrado
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 20 003 0422
Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • フード/ハウジングの説明
    ケーブルグランド付き
    2x Ø6 - 8
バージョン
  • サイズ 3 A
  • バージョン Top entry
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x Integrated
  • ロックタイプ Single locking lever
  • アプリケーション分野 Standard Hoods/housings for industrial applications
  • 梱包内容 Please order seal screw separately.
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
  • ケーブル径 6 ... 8 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Polyamide (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (jet black)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 17 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140834699
  • eCl@ss 27,440,202.00