Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
44
N.º de referencia: 19 20 003 0102
Han 3A HSI M20
Han 3A HSI M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
Tamaño: 3 A
Enclave único
1x M20
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 20 003 0102
Han 3A HSI M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
44
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Tipo de capota/base Base para atornillar
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
  • Contenidos del paquete Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo de obturación
    IP67 Con tornillo de obturación
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 16,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140164239
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar