Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
50
N.º de referencia: 09 20 003 0805
Han 3A-HBMA-SL-blue
Han 3A-HBMA-SL-blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
azul
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 003 0805
Han 3A-HBMA-SL-blue
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
50
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Size 3 A
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Pack contents Please order seal screw separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm M3 固定ネジ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E 12
Material properties
  • Material (hood/housing) 亜鉛ダイカスト
  • Surface (hood/housing) 粉体塗装
  • Colour (hood/housing)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) スチール
  • Surface (locking) 亜鉛メッキ
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 63 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140164086
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors