Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Frames
4
N.º de referencia: 19 40 134 0624
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota portante
Acodado
Tamaño: 34 HPR
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
2x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): EPDM
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 134 0624
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Frames
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of hood/housing Carrier hood
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Size 34 HPR
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M50
  • Locking type ねじロック
  • Field of application 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌6 Nm 保護カバー
    ‌1.5 Nm インサート
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
Material properties
  • Material (hood/housing)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • Surface (hood/housing) 粉体塗装
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Material (seal) EPDM
  • Material (locking) ステンレススチール
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,150 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175433
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors