Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Inserts
2
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 132 0721
Han 32B HCC HC DL PG29 oblong
Han 32B HCC HC DL PG29 oblong

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: L32 B
Perfil alto
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 19 30 132 0721
Han 32B HCC HC DL PG29 oblong
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Inserts
2
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
  • Type High construction
Version
  • Size L32 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 29
  • Locking type Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (locking) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140832978
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar