Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
73
N.º de referencia: 09 15 003 3101
Han 3 Quintax-F-c
Han 3 Quintax-F-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 3 A
Contactos: 1, 4, 8, + blindaje + 2 contactos de potencia
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 15 003 3101
Han 3 Quintax-F-c
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
スペア部品
1
フード/ハウジング
73
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han-Brid®
  • Identyfikacja Han-Brid® Quintax 3 A
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów
    1
    4
    8
  • dalsze kontakty + ekranowanie + 2 kontakty mocy
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Não contido
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Não contido
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 10 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140022577
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar