Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
5
N.º de referencia: 61 04 401 2489 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes macho, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0
Tamaño: 24 HPR enlarged
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 401 2489 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
5
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR enlarged
  • Typy akcesoriów Ramka
  • Opis akcesoriów
    dla wkładów męskich
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0
Wersja
  • Rozmiar 24 HPR enlarged
  • Zawartość opakowania
    4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 20
    4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 30
    4x śruba M4
    4x podkładka SK S6
    4x podkładka SK S4
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌1,5 Nm Śruby mocujące M4
    ‌10 Nm Śruby mocujące M6
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Metal
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140194250
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466