Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
12
N.º de referencia: 61 04 401 1806 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC350 + Q5 FE
Han 24HPR frame enlarged 2xHC350 + Q5 FE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes hembra, 2x Han® HC Modular 350, 1x Han® Q 5/0
Tamaño: 24 HPR enlarged
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 401 1806 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC350 + Q5 FE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
12
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio
    para aislantes hembra
    2x Han® HC Modular 350
    1x Han® Q 5/0
Versión
  • Tamaño 24 HPR enlarged
  • Contenidos del paquete
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 20
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 25
    4x tornillo M4
    4x arandela SK S6
    4x arandela SK S4
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌1,5 Nm Tornillos de fijación M4
    ‌10 Nm Tornillos de fijación M6
    ‌0,25 Nm Tornillos de fijación Han® Q 5/0
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 169 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194113
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466