Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
8
N.º de referencia: 61 04 401 1807 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC350 + Q5 MA
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC350 + Q5 MA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes macho, 2x Han® HC Modular 350, 1x Han® Q 5/0
Tamaño: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 401 1807 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC350 + Q5 MA
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
8
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR EasyCon
  • アクセサリータイプ フレーム
  • アクセサリーの説明
    オスインサート用
    2x Han® HC Modular 350
    1x Han® Q 5/0
バージョン
  • サイズ 24 B
  • 梱包内容
    2 x M6 ディスタンスボルト
    4x M4 ネジ
    ワッシャーSK S4 x 4
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌1.5 Nm M4 固定ネジ
    ‌6 Nm ディスタンスボルト
    ‌0.25 Nm 固定ネジ Han® Q 5/0
材質
  • 材質(アクセサリー) メタル
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 273.5 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140194120
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466