Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
13
Frames
9
N.º de referencia: 19 40 024 0978
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-4xM25
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-4xM25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Versión horizontal
Tamaño: 24 HPR enlarged
Entrada superior
4x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 0978
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-4xM25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
饰品
13
Frames
9
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® HPR enlarged
  • Type de capot/embase Surface mounted housing
  • Description du capot/de l'embase Horizontal version
Version
  • Taille 24 HPR enlarged
  • Version Top entry
  • Nombre d'entrées de câbles 4
  • Sortie de câble 4x M25
  • Applications Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Détails Bulkhead mounted housing 09 40 024 0368 not included, please order separately
  • Détails When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009961 separately.
Technical characteristics
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1,005 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140130289
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar