Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 524 1118
Han 24HPR-compact-PFT housingM40 inverse
Han 24HPR-compact-PFT housingM40 inverse

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
para montaje desde fuera
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 524 1118
Han 24HPR-compact-PFT housingM40 inverse
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
인서트
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® HPR Compact
  • Tip carcasă/priză Panel feed through housing
  • Descriere carcasă/priză for mounting from outside
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M40
  • Tip blocare Screw locking
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Detalii The fixing screws must be sealed separately to reach the given degree of protection.
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Grosimea panoului ≥2 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140325159
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors