Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR VarioShell
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base Acodado
Versión
  • Tamaño 24 HPR VS
  • VarioShell nivel 1 1x 24 B
  • VarioShell nivel 2 4x SP1
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌12 Nm Marco de montaje
    ‌10 Nm Tapa de montaje
    ‌12 Nm Tornillo de PE
    ‌3 Nm Tornillos de fijación M6
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.490 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140571471
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar