Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 124 1414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 124 1414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR VarioShell
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base Acodado
Versión
  • Tamaño 24 HPR VS
  • VarioShell nivel 1 4x SP1
  • VarioShell nivel 2 4x SP1
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌12 Nm Marco de montaje
    ‌10 Nm Tapa de montaje
    ‌12 Nm Tornillo de PE
    ‌3 Nm Tornillos de fijación M6
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.890 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140571488
  • eCl@ss 27.440.202,00