Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 124 2424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x24HPR
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x24HPR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 124 2424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x24HPR
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
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR VarioShell
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Size 24 HPR VS
  • VarioShell level 1 1x 24 B
  • VarioShell level 2 1x 24 B
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌12 Nm Marco de montaje
    ‌10 Nm Tapa de montaje
    ‌12 Nm Tornillo de PE
    ‌3 Nm Tornillos de fijación M6
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,960 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175556
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje