Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
3
N.º de referencia: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juego completo
Acodado
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Spare Part
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR VarioShell
  • Tipo de capota/base Juego completo
  • Descripción de capota/base Acodado
Versión
  • Tamaño 24 HPR VS
  • VarioShell nivel 1 1x 24 B
  • VarioShell nivel 2 1x 24 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
  • Detalles Tenga en cuenta el manual de instalación.
  • Contenidos del paquete
    Base montaje tipo pasamuros
    Tapa de montaje
    Tornillos de fijación
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌4 Nm Tapa de montaje
    ‌12 Nm Tornillos de fijación
    ‌12 Nm Tornillo de PE
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140175587
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje