Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 024 4421
Han 24HPR-HTE-M25-break-away
Han 24HPR-HTE-M25-break-away

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Break-away
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): Silicona
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 4421
Han 24HPR-HTE-M25-break-away
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Capota
  • Características Resistencia a la corrosión ASTM B117-09 (500 h)
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Break-away
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) Silicona
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 611 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140285163
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466