Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
50
Frames
8
N.º de referencia: 09 40 024 0383
Han 24HPR-HBM-for CL-longer guide pins
Han 24HPR-HBM-for CL-longer guide pins

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con contacto más largo
Tamaño: 24 B
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 024 0383
Han 24HPR-HBM-for CL-longer guide pins
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
50
Frames
8
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR
  • 上殼/底座類型 不封底安裝底座
  • 上殼/底座介紹 有較長的導向針
版本
  • 尺寸 24 B
  • 鎖定類型 中間單鎖扣(上殼)
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
技術參數
  • 擰緊力矩 ‌3 Nm M6固定螺栓
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 233 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140902510
  • eCl@ss 27,440,202.00