Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Rahmen
8
Gehäuse
5
N.º de referencia: 19 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon cover 3xM25-M32-M10
Han 24HPR EasyCon cover 3xM25-M32-M10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de montaje
para bases de montaje en superficie, para capotas
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon cover 3xM25-M32-M10
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Rahmen
8
Hoods/Housing
5
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR EasyCon
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Installationsskydd
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    till ytmonterade chassihus
    till kabelkåpor
Version
  • Storlek 24 B
  • Antal kabelgenomföringar 5
  • Kabelingång
    1x M10
    3x M25
    1x M32
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌6 Nm Mounting cover
    ‌6 Nm Distance bolt
    ‌6 Nm Fixing screws
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Powder-coated
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jet black)
  • Material (tätning) NBR
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 217,75 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140830776
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467