Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
24
N.º de referencia: 09 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para hasta 8 módulos sencillos, a … h
Tamaño: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
24
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio
    para hasta 8 módulos sencillos
    a … h
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Contenidos del paquete
    1x adaptador PE macho
    1x adaptador PE hembra
    2x pernos distanciadores M4/M5 (entrecaras 7)
    2x pernos distanciadores M5/M6 (entrecaras 7)
    2x tornillo M3
    2x tornillo M4
    2x arandela SK S4
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    4 ... 10 mm² Lado de potencia del terminal PE
    1 ... 2,5 mm² Lado de señal del terminal PE
  • Par de apriete
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌1,5 Nm Tornillos de fijación M4
    ‌6 Nm Perno distanciador
    ‌0,8 Nm Abrazadera de terminal PE de 1 ... 2,5 mm2
    ‌1,5 Nm Abrazadera de terminal PE de 4 ... 10 mm2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (accesorios)
    Cinc fundido a presión
    Acero inoxidable
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 263 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194465
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar