Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
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
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Tipo Contrução Alta
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x M32
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K conforme ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 465 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140174412
  • eCl@ss 27.440.202,00