Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 524 0521
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M25
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 524 0521
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Kryty
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR Compact
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Kryt
  • Típus Vysoká konstrukce
Verzió
  • Méret 24 B
  • Verzió Boční vstup
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x M25
  • Rögzítés típusa Šroubové zajišťování
  • Alkalmazási terület Kryty pro náročná venkovní prostředí
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP68
    IP6K9K podle ISO 20653
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Práškové lakování
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (černá)
  • Anyag (Rögzítés) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV státusz V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Neobsahuje
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Neobsahuje
  • REACH SVHC anyagok Neobsahuje
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Neobsahuje
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 501,7 g
  • Származási ország Čína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140174405
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466