Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 524 1512
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M32
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 524 1512
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M32
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
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Seyyar gövde
  • Type Düşük yapı
Version
  • Size 24 B
  • Version Yandan Girişli
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Vidalı kilitleme
  • Field of application Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP6K9K
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
  • Surface (hood/housing) Toz boya kaplı
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet siyah)
  • Material (locking) Paslanmaz Çelik
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances İçermez
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 445 g
  • Country of origin Çin
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140174443
  • eCl@ss 27.440.202,00